Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002371802
Hela beställningsnumret: 871951434653600

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Familj

Produkt