Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002973202
Hela beställningsnumret: 871951431306400

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002973202 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 496.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002973202 sv_SE pdf 801.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929002973202_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002973202_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR IES 1.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB