Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002972902
Hela beställningsnumret: 871951431300200

Specifikationer

Sockel
E14
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002972902 pdf 65.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 415.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002972902 sv_SE pdf 571.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929002972902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002972902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR IES 1.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB