Sverige - Svenska

Philips CorePro GLASS LED candles and lusters

LED-kronljuslampor har en klassisk design kombinerat med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd för dina dagliga belysningsbehov

Produkter

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
929001238392
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
929001238492
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
929001238592
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
929001238692
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
929001238792
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
929001345292
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
929001345392
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
929001345492

Information om produktfamilj

Beskrivning

De här CorePro LED-kronljusen med glödtråd kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. LED-kronljus är ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. Dessa LED-kronljus ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella ljuskällor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljuskvalitet för belysning i trapphus. LED-kronljus har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

Fördelar

  • Sparar 30 % energi jämfört med standard Philips LED-kronljuslampor och klotlampor

  • LED-kronljuslampan har en mycket lång livslängd som minskar behovet av byten

Egenskaper

  • Klassisk design med klassiska former

  • Perfekt passform och ytbehandling i hög kvalitet

Användning

  • Hem
  • Hotell och restaurang

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CorePro GLASS LED candles and lusters sv_SE pdf 955.3 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro GLASS LED candles and lusters
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CorePro GLASS LED candles and lusters
Flera tillgångar