Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002028192
Hela beställningsnumret: 871951434748900

Specifikationer

  • Sockel
    E14
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002028192 pdf 67.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 199.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002028192 sv_SE pdf 806.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929002028192_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002028192_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG ies 2.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB