Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.48, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002024392
Hela beställningsnumret: 871951434740300

Specifikationer

Sockel
E14
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002024392 pdf 66.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 179.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002024392 sv_SE pdf 256.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929002024392_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002024392_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG ies 2.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB