Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001890592
Hela beställningsnumret: 871951434732800

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001890592 pdf 67.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 179.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001890592 sv_SE pdf 339.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929001890592_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001890592_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG ies 3.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB