Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001345892
Hela beställningsnumret: 871951434685700

Specifikationer

  • Sockel
    E14
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001345892 pdf 67.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 179.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001345892 sv_SE pdf 504.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929001345892_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929001345892_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG ies 3.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB