Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001238392
Hela beställningsnumret: 871951437757800

Specifikationer

  • Sockel
    E14
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001238341 pdf 67.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 179.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001238392 sv_SE pdf 545.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929001238392_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001238392_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G ies 3.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB