Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003790602
Hela beställningsnumret: 872016930183200

Specifikationer

  • Sockel
    G9
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003790602 pdf 67.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 201.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003790602 sv_SE pdf 703.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003790602_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003790602_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830 IES 6.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB