Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, Kapsel, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Produktbeskrivning

CorePro, LED, Kapsel, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Beställningsnummer: 929002059802
Hela beställningsnumret: 871869965818200

Specifikationer

  • Sockel
    G9
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002059802 pdf 66.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 180.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002059802 sv_SE pdf 795.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929002059802_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002059802_EU
Flera tillgångar

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB