Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, Kapsel, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast

CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, Kapsel, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast, 125 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003779102
Hela beställningsnumret: 872016930051400

Specifikationer

Sockel
G4
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003779102 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 200.0 kB
Broschyr
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003779102 sv_SE pdf 489.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929003779102_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003779102_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 IES 6.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB