Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, Kapsel, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, Kapsel, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast, 117 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003779002
Hela beställningsnumret: 872016930047700

Specifikationer

  • Sockel
    G4
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003779002 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 200.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003779002 sv_SE pdf 735.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003779002_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003779002_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 IES 6.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB