Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast

CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast, 132 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003791502
Hela beställningsnumret: 872016930199300

Specifikationer

  • Sockel
    R7s
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003791502 pdf 66.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 200.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003791502 sv_SE pdf 744.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003791502_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003791502_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830 ies 6.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB