Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast

CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast, 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003791402
Hela beställningsnumret: 872016930195500

Specifikationer

  • Sockel
    R7s
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003791461 pdf 66.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 199.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003791402 sv_SE pdf 720.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003791402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003791402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840 IES 6.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB