Sverige - Svenska

Philips LED SON-T, Tubular, Nät, 32 W, SON-T 100W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 32W 722 E40 MV

Produktbeskrivning

LED SON-T, Tubular, Nät, 32 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 h, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004341502
Hela beställningsnumret: 872110312940600

Specifikationer

  • Sockel
    E40
  • Nominell livslängd
    25 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - TForce Core LED road 32W 722 E40 MV txt 3.1 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004341502 pdf 69.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 309.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004341502 sv_SE pdf 535.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Online QIG for W1 TForce SON T pdf 387.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929004341502_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929004341502_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TForce Core LED road 32W 722 E40 MV IES 4.2 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 32W 722 E40 MV ldt 4.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402 pdf 964.8 kB