Sverige - Svenska

Philips LED SON-T, Tubular, Nät, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Produktbeskrivning

LED SON-T, Tubular, Nät, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004341202
Hela beställningsnumret: 872110312934500

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    25 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV txt 3.1 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004341202 pdf 68.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 306.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004341202 sv_SE pdf 520.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Online QIG for W1 TForce SON T pdf 387.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929004341202_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929004341202_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV IES 4.2 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV ldt 4.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402 pdf 964.8 kB