Sverige - Svenska

Philips LED HPL, Oval, Endast elnät, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR

Produktbeskrivning

LED HPL, Oval, Endast elnät, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003836602
Hela beställningsnumret: 872016933635300

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    25 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003836602 pdf 68.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 199.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003836602 sv_SE pdf 574.7 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003836602_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003836602_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR ies 2.6 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB