Philips CorePro, LED HPL, Oval, Endast elnät, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR
Produktbeskrivning
CorePro, LED HPL, Oval, Endast elnät, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h, 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel
- E40
- Nominell livslängd
- 25 000 h
- Driftcykel
- 50 000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Mätreferens för ljusflöde
- Sphere
- Garantitid
- 3 år