Philips CorePro, LED HPL, Oval, Endast elnät, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR

Produktbeskrivning

CorePro, LED HPL, Oval, Endast elnät, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002350002
Hela beställningsnumret: 871869975031200

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002350002 pdf 67.9 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 199.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002350002 sv_SE pdf 620.2 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929002350002_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002350002_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR ies 2.6 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB