Philips CorePro, LED HPL, Oval, Endast elnät, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
Produktbeskrivning
CorePro, LED HPL, Oval, Endast elnät, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel E27
- Nominell livslängd 25 000 h
- Driftcykel 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Mätreferens för ljusflöde Sphere
- Garantitid 3 år