Sverige - Svenska

Philips TrueLine utanpåliggande, UltraEfficient, 28 W, L1410 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH

Produktbeskrivning

L1410 mm, Aluminium, Vit, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 5000 lm, 28 W, 179 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, SC | Säkerhetskablel, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505105968
Hela beställningsnumret: 872016963437400

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt