Philips TrueLine utanpåliggande, UltraEfficient, 23 W, L1170 mm, 4000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU
Produktbeskrivning
L1170 mm, Aluminium, Aluminium, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 4000 lm, 23 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, SC | Säkerhetskablel, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified