Philips TrueLine utanpåliggande, 35.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, 4300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4
SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU
Produktbeskrivning
1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Utanpåliggande montering, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 4300 lm, 35.5 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år