Sverige - Svenska

Philips TrueLine utanpåliggande, 56 W, 2810x55 mm; H88 mm, 6200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH

Produktbeskrivning

2810x55 mm; H88 mm, Aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Utanpåliggande montering, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 6200 lm, 56 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Opaliserad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505103266
Hela beställningsnumret: 871951497302200

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH txt 4.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505103266 sv_SE pdf 342.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103266_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505103266_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
TrueLine-SM530C-L2810 max 780.0 kB

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH IES
Revit-fil
Revit file - SM530CI - 910505103266 ZIP
Dialux
ULD File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH ULD
Relux
ROLF File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH LDT