Sverige - Svenska

Philips TrueLine utanpåliggande, 9.1 W, 570x55 mm; H88 mm, 1200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU

Produktbeskrivning

570x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Utanpåliggande montering, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 1200 lm, 9.1 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505103241
Hela beställningsnumret: 871951497277300

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU txt 5.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505103241 sv_SE pdf 449.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103241_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505103241_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
TrueLine-SM530C-L570 max 780.0 kB

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU IES
Revit-fil
SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU 910505103241 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU LDT