Sverige - Svenska

Philips TrueLine utanpåliggande, 25.5 W, 1170x55 mm; H88 mm, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4

SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU

Produktbeskrivning

1170x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Utanpåliggande montering, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 3400 lm, 25.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505103238
Hela beställningsnumret: 871951497211700