Philips TrueCircle utanpåliggande & nedpendlad, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 3000 K, DALI
SM250C 37S/830 PSD O D500 WH
Produktbeskrivning
D500 mm, Aluminium, Vit, Trafikvit (RAL9016), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opaliserad, Opaliserad, Polystyren, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Tryckanslutning och draggänga
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon EB [Elektroniskt]
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år