Philips KeyLine nedpendlad, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH
Produktbeskrivning
Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Medelstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år