Philips KeyLine nedpendlad, 26 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK
Produktbeskrivning
L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Svart, Signalsvart (RAL9004), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 3400 lm, 26 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Medelstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år