Sverige - Svenska

Philips KeyLine nedpendlad, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH

Produktbeskrivning

L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Medelstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868377
Hela beställningsnumret: 871951462441200

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH txt 3.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868377 sv_SE pdf 466.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868377_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868377_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH IES
Revit-fil
Revit file - SM350CI - 910925868377 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH LDT