Philips KeyLine nedpendlad, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19
SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU
Produktbeskrivning
L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Medelstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified