Sverige - Svenska

Philips KeyLine nedpendlad, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 3000 K, UGR19

SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU

Produktbeskrivning

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Medelstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868368
Hela beställningsnumret: 871951462432000

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU txt 3.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868368 sv_SE pdf 368.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868368_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-910925868368_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU IES
Revit-fil
Revit file - SM350CI - 910925868368 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU LDT