Sverige - Svenska

Philips KeyLine nedpendlad, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19

SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH

Produktbeskrivning

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Medelstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868363
Hela beställningsnumret: 871951462427600

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt