Philips KeyLine nedpendlad, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19
SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU
Produktbeskrivning
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 2700 lm, 20.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Medelstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år