Philips KeyLine nedpendlad, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH
Produktbeskrivning
L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Asymmetrisk spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år