Philips FlexBlend utanpåliggande, 37 W, 1470x200 mm; H73 mm, 5200 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, EL-DC
SM340C 52S/940 SEIA PCS U4 L150 WH
Produktbeskrivning
1470x200 mm; H73 mm, Stål, Vit, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, 5200 lm, 37 W, 140 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified