Philips FlexBlend utanpåliggande, 30.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC
SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH
Produktbeskrivning
1200x200 mm; H73 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified