Sverige - Svenska

Philips Essential utanpåliggande, 3D printed, 34.5 W, D580 mm; H85 mm, 4416 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRSM 580 46S/930 OC DIA  WH401 T102

Produktbeskrivning

D580 mm; H85 mm, Polykarbonat, Vit, Utanpåliggande montering, Dali-dimning Interact System Ready, 4416 lm, 34.5 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Sexkantig mikrooptik, Polystyren, IP20 | Petskyddad, IK04 | 0.5 J standard plus, Säkerhetsklass II, Två 5-poliga tryckanslutningar, Genomgående kabel, 1-fas, TP(b) diffuser flammability class

Beställningsnummer: 912500108723
Hela beställningsnumret: 872016986384200

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - TCBRSM 580 46S/930 OC DIA  WH401 T102 txt 4.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912500108723 sv_SE pdf 348.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-912500108723_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912500108723_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TCBRSM 580 46S/930 OC DIA  WH401 T102 ies 989 B