Sverige - Svenska

Philips CoreLine utanpåliggande gen 4, 27.5 W, 200x1570 mm, 4000 lm, 3000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19

SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC

Produktbeskrivning

200x1570 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Utanpåliggande montering, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Mikroprismatisk lins, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Kabel, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401842687
Hela beställningsnumret: 872016976431699

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Nej
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC txt 3.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401842687 sv_SE pdf 388.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 3.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401842687_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-911401842687_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC IES
Revit-fil
Revit file - 911401842687 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB