Philips CoreLine Projector gen2

Installera smartare, bli klar snabbare. Välj långvarig driftsäkerhet och prestanda

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Den välkända CoreLine Projector har genomgått en viktig design- och prestandaförbättring. Ribban har höjts ännu mer och den senaste generationen sätter en ny standard för skenmonterade spotlights som används i butiker och inom hotell- och restaurangbranschen.

Fördelar

  • Lägre driftkostnader tack vare energibesparingar och längre livslängd

  • Fantastisk accentbelysningseffekt tack vare starkt ljusflöde av hög kvalitet

Egenskaper

  • Diskret och kompakt design med vit (RAL9003) eller svart (RAL9004) ytbehandling

  • Finns i utföranden med en ljusfördelning på 25 grader (accentsstrålkastare) eller 38 grader (bredstrålande accentstrålkastare)

Användning

  • Små/lokala livsmedelsbutiker och klädbutiker
  • Små/lokala områden på hotell och i restauranger
  • Allmän belysning i inomhusmiljöer som kräver accentbelysning
  • Butiker
  • Restauranger
  • Atrium
  • Entréer och hallar
  • Foajéer
  • Korridorer
  • Hotell

Varning och säkerhet

  • Armaturen bör monteras utom räckhåll

  • Armaturen ska installeras av en behörig elektriker och vara trådbunden i enlighet med de senaste IEE-föreskrifterna eller de nationella kraven

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine Projector gen2 sv_SE pdf 491.3 kB
Monteringsanvisningar
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.5 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Projector gen2
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
Revit_CoreLine Projector gen2_ST151T zip 2.4 MB
Video
Installation video for Philips CoreLine Projector mp4 52.6 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine Projector gen2
Flera tillgångar - Software Plugins
Produktväljare
RIM/Revit File (Virtual) REVIT-LIBRARY#PAGE=1