Philips CoreLine Projector gen2, Track-mounted, 27 W, D80 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit
ST151T LED30S/940 WB WH
Produktbeskrivning
Track-mounted, D80 mm, Aluminium, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3000 lm, 27 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3837, 0.3828) SDCM <4, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 3C Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Nej
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år