Philips CoreLine Projector gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Medelstrålande spridningsvinkel, Svart

ST151T LED30S/930 MB BK

Produktbeskrivning

Track-mounted, D80 mm, Aluminium, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3000 lm, 30 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4355, 0.4045) SDCM <4, CRI>90, UGR19, Medelstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 3C Skena

Beställningsnummer: 911401846582
Hela beställningsnumret: 871951452855099

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedladdningar