Information om produktfamilj
Beskrivning
Smooth Cylinder är den ultimata pendelspotlighten som gör att du kan matcha alla hotell- och bostadsmiljöer perfekt på ett hållbart, snyggt och funktionellt sätt. Mixa och matcha färg- och texturalternativ för den främre ringen och höljet för en unik och lyxig effekt. Denna belysningslösning finns i olika ljusrecept som passar dina behov och erbjuder ett bikaketillbehör för minskad bländning och bättre ljusfördelning. Smooth Cylinder är en del av Smooth-familjen med ett 3D-tryckt hölje tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material och en kylfläns av 85 % återvunnen aluminium. Dess cirkulära design gör den uppgraderingsbar, återanvändbar, servicebar och återvinningsbar, vilket gör den till en hållbar och långvarig belysningslösning. Dessutom kan alla armaturer i Smooth-familjen sömlöst anslutas till smarta system (t.ex. Interact) för enkel belysningshantering och ytterligare energibesparingar.
Fördelar
Cirkulär design
Uppfyller alla accentbelysningsbehov
Egenskaper
Tre olika monteringsalternativ (med perfekt passform) - För olika installationsbehov
Brett urval av armaturhusfärger och frontringfärger