Signify myCreation Accent Cylinder D65
Accent Cylinder D65 - Spotlight som ser till att du sticker ut
Information om produktfamilj
Beskrivning
Accent Cylinder D65 är en energieffektiv spotlight med tre olika monteringsalternativ och en elegant design där armaturhusfärgen och frontringfärgen kan blandas och matchas, vilket garanterar att den sticker ut från mängden. Med ett brett utbud av spridningsvinklar och färgtemperaturer är denna belysningslösning idealisk för modebutiker, hotell och restauranger samt bostadsmiljöer. Dessutom garanterar bländningsskyddet i form av rutraster perfekt visuell komfort för dina kunder eller gäster. Precis som de andra medlemmarna i Accent D65-familjen har Accent Cylinder D65 ett 3D-printat hölje tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material och en kylfläns tillverkad av 85 % återvunnen aluminium. Dess cirkulära design är inte bara snygg utan även uppgraderingsbar, återanvändbar, servicebar och återvinningsbar, vilket gör den till en hållbar belysningslösning.
Fördelar
Cirkulär design
Uppfyller alla accentbelysningsbehov
Egenskaper
Brett urval av armaturhusfärger och texturer – standard och på begäran
Olika ljusrecept att välja mellan - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color