Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini Pendant

En liten och hållbar pendel i elegant, diskret design

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

GreenSpace Evo Mini Pendant är en hållbar belysningspendel som har en elegant och subtil design. Det gör pendeln till ett idealiskt val för hotell och restaurang samt modebutiker. Det 3D-printade armaturhuset är tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnet aluminium. Tack vare sin cirkulära design kan armaturen uppgraderas, återanvändas och är fullt underhålls- och återvinningsbar. I kombination med den höga energieffektiviteten gör detta GreenSpace Evo Mini pendel till ett hållbart val. De nya PerfectAccent djupreflektorerna ger en ljuseffekt med ökad gnista och förbättrad ögonkomfort. Ytterligare anpassning av färger och texturer är möjlig via Philips MyCreation

Fördelar

  • Den eleganta och diskreta designen passar perfekt i alla installationer

  • PerfectAccent deep spotlights ger mer lyster åt butiken och behagligare ljus för kunderna

Egenskaper

  • Enkel åtkomst till optik, LED och frontglas

  • Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg

Användning

  • Mode
  • Hotell och restaurang
  • Bostäder

Varning och säkerhet

  • Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det tillvalsbara frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.

  • Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Pendant sv_SE pdf 489.5 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Pendant
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Pendant
Flera tillgångar - Software Plugins