Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant with recessed base, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH
Produktbeskrivning
Pendant with recessed base, Polykarbonat, Grå, Pendel, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Signify Circle