Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant with recessed base, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 4000 K, CRI>90

PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH

Produktbeskrivning

Pendant with recessed base, Polykarbonat, Svart, Pendel, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 910505104944
Hela beställningsnumret: 872016983833800

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104944 sv_SE pdf 254.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104944_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104944_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH IES
Revit-fil
PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH 910505104944 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH ULD
Relux
ROLF File - PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH LDT