Produktbeskrivning
Pendant with recessed base, Polykarbonat, Vit, Pendel, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II