Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant, 3D printed, 20 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready

PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH

Produktbeskrivning

Pendant, Polykarbonat, Vit, Pendel, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 910505104941
Hela beställningsnumret: 872016983830700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104941 sv_SE pdf 369.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104941_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104941_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH IES
Revit-fil
PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH 910505104941 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH LDT